Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.340.5130.0 |
---|---|
description de l'article | interrupteur de sécurité SLS 5130 |
EAN | 4049088426919 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85365080 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 120 mm |
---|---|
largeur emballée | 70 mm |
hauteur emballée | 45 mm |
poids brut emballé | 100 g |
poids net pièce unique | 49 g |
volume emballé | 378 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |