Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 92.002.5153.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Spina service GST18I3 S 1H SW |
EAN | 4015573780392 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 104 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 55 mm |
Altezza imballata | 34 mm |
Peso lordo imballato | 36,06 g |
Peso netto parte singola | 29,5 g |
Volume confezionato | 194 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |