
Schraubendreher H-1
Numer produktu 06.502.5100.0
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.502.5100.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schraubendreher H-1 |
EAN | 4015573628694 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 82054000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 300,2 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |