Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 06.502.4200.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cacciavite DIN 5264 A 1,0 x 5,5 |
EAN | 4015573533110 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 82054000 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 270 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 115 mm |
Altezza imballata | 60 mm |
Peso lordo imballato | 479,7 g |
Peso netto parte singola | 84,2 g |
Volume confezionato | 1863 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |