Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.012.0053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz MOT BUC 2 10 69 |
EAN | 4015573587120 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 143 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 215 g |
Nettogewicht Einzelteil | 20,5 g |
Volumen verpackt | 644 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |