Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.710.2553.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz HD STC 25 25 SB |
EAN | 4015573762893 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 182 mm |
---|---|
Breite verpackt | 132 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 358,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 31,79 g |
Volumen verpackt | 913 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |