Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 72.300.4853.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Inserto femmina EX BUS 48 2,5 09IA |
EAN | 4015573227149 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 185 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 166 mm |
Altezza imballata | 68 mm |
Peso lordo imballato | 234,52 g |
Peso netto parte singola | 221,14 g |
Volume confezionato | 2088 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |