
Buchseneinsatz BAS BUP 32 2,5 50 AG
Numer produktu 70.405.3253.0
Buchseneinsatz revos basic, 32-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.405.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUP 32 2,5 50 AG |
EAN | 4049088305313 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 95 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 92,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 72,9 g |
Volumen verpackt | 760 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |