
Buchseneinsatz BAS BUC 48 69
Numer produktu 72.700.4858.0
Buchseneinsatz revos basic, 48-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 690V, mit verzinnten Kontakten
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.700.4858.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUC 48 69 |
EAN | 4015573228764 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 160 g |
Nettogewicht Einzelteil | 143,1 g |
Volumen verpackt | 2088 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |