Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.060.2428.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Datenkabeleinführung IT DKE 24 |
EAN | 4015573699045 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 234,13 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 5 St |