Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.434.0000.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Musterkoffer Systemsteckdose RST |
EAN | 4049088562341 |
Bestelleinheit | 4 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1233 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |