Musterkoffer RST20i7
Numer produktu 99.439.0000.1
RST20i7 Musterkoffer, zeigt den 7-poligen RST20 in schwarzer und türkisblauer Kodierung, Steckverbinder und Geräteanschluss, jeweils in Stecker- und Buchsenausführung, sowie eine Auswahl an unterschiedlichen Griffhülsen für Steckverbinder und Adapter für Geräteanschlüsse und Verschlussstücke.
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.439.0000.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Musterkoffer RST20i7 |
EAN | 4049088569371 |
Bestelleinheit | 4 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 875 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |