Musterkoffer RST20i2...i7
Numer produktu 99.431.0000.0
RST20i2-i7 Musterkoffer, zeigt den 2- bis 7-poligen RST20 in mehreren Kodierungen, Steckverbinder und Geräteanschlüsse, jeweils in Stecker- und Buchsenausführung, sowie werkskonfektionierte Variante, einen Kompaktverteiler in schwarz, sowie Verschlussstücke.
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.431.0000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Musterkoffer RST20i2...i7 |
EAN | 4015573901544 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1415 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |