Musterkoffer RST16 MOLA
Numer produktu 99.441.0000.1
RST16 Geräteanschluss MOLA Musterset, zeigt den 3- und 5- poligen RST16 in schwarzer Kodierung, Steckverbinder in Buchsenausführung und Schraubanschluss, Geräteanschlüsse in Steckerausführung und Federkraftanschluss, sowie Verschlussstücke.
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.441.0000.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Musterkoffer RST16 MOLA |
EAN | 4049088602153 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 450 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |