Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.512.5883.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Mehrfachdichtung M32 9x4 |
EAN | 4049088385704 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 40169300 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 459,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,5 g |
Volumen verpackt | 2240 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |