Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 05.512.5583.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Junta para prensaestopas con varios orificios M25 6x4 |
EAN | 4049088385698 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | TR |
Número del arancel aduanero | 40169300 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 145 mm |
---|---|
Anchura embalada | 195 mm |
Altura embalada | 30 mm |
Peso bruto embalado | 200,5 g |
Peso neto de una pieza | 3,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 848,25 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |