Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 05.512.4683.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Tenuta multipla M20 3x6 |
EAN | 4049088385667 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | TR |
Numero di tariffa doganale | 40169300 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 200 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 145 mm |
Altezza imballata | 30 mm |
Peso lordo imballato | 143,2 g |
Peso netto parte singola | 2,5 g |
Volume confezionato | 870 ccm |
Imballo | bustina |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |