Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNV4076SL-A 3S DC 24V
Numer produktu R1.188.2040.0
Modulo di sicurezza, azionamento a uno o due canali, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 3 linee di comando istantanee, 3 linee di comando ritardate alla diseccitazione senza sblocco successivo, 1 contatto di segnalazione 0 - 3s, 24 Vcc, morsetti a vite estraibili
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | R1.188.2040.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNV4076SL-A 3S DC 24V |
EAN | 4046521300119 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 167 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 142 mm |
Altezza imballata | 55 mm |
Peso lordo imballato | 385 g |
Peso netto parte singola | 302,5 g |
Volume confezionato | 1305 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |