Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4063KP-A 3S DC 24V (A)
Numer produktu R1.188.0660.0
Basisgerät, ein- oder zweikanalige Ansteuerung durch Kontakte oder Halbleiter, automatischer-/manueller Reset mit Reset-Taster-Überwachung, Querschlusserkennung, 2 Sofort-Freigaben, 1 ansprechverzögerte Freigabe, 0,15s - 3s, DC 24 V, Schraubklemme steckbar
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.0660.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4063KP-A 3S DC 24V (A) |
EAN | 4015573808829 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 126 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 260,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 253,06 g |
Volumen verpackt | 411 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |