
Urządzenie dla monitorowania obwodów bezpieczeństwa SNE 4004KV-C-110 0,2s DC 24V
Numer produktu R1.188.4140.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.188.4140.0 |
---|---|
Opis artykułu | Urządzenie dla monitorowania obwodów bezpieczeństwa SNE 4004KV-C-110 0,2s DC 24V |
EAN | 4049088317415 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 210 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |