
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNE 4004KV-A-110 0,2s DC 24V
Numer produktu R1.188.4120.0
Ausgangserweiterung, 4 Freigaben, 3 Melder, Rückfallverzögerung gepuffert, 0,2s, Toleranz 0 - 20%, DC 24 V, Schraubklemmen steckbar
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.4120.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNE 4004KV-A-110 0,2s DC 24V |
EAN | 4049088270192 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 126 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 218,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 215 g |
Volumen verpackt | 411 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |