Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 25.602.5953.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Spina PCB ad innesto 8543 / 9 OB |
EAN | 4015573320581 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 104 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 68 mm |
Altezza imballata | 68 mm |
Peso lordo imballato | 414,6 g |
Peso netto parte singola | 7,89 g |
Volume confezionato | 481 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |