Leiterplatten-Steckklemme 8543 / 18 OB
Numer produktu 25.602.6853.0
Leiterplatten-Steckklemme, 18-polig, Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.602.6853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8543 / 18 OB |
EAN | 4015573367692 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,692 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |