Spina PCB ad innesto 8543 / 10 / 5 OB
Numer produktu 25.603.3553.0
Non più disponibile!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 25.603.3553.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Spina PCB ad innesto 8543 / 10 / 5 OB |
EAN | 4015573356764 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 5,627 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |