
Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z/ 3 PR HC
Numer produktu 25.616.0353.0
Leiterplatten-Steckklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper,3-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.616.0353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z/ 3 PR HC |
EAN | 4049088073472 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,272 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |