
Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z/ 20 PR
Numer produktu 25.615.2053.0
Leiterplatten-Steckklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper,20-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.615.2053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 Z/ 20 PR |
EAN | 4049088072840 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 22,16 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |