Spina PCB ad innesto 8142 Z / 11 F2 OB
Numer produktu 27.602.4153.0
Non più disponibile!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 27.602.4153.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Spina PCB ad innesto 8142 Z / 11 F2 OB |
EAN | 4049088065002 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 0 kg |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |