Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 95.503.0012.0 |
---|---|
Opis artykułu | taśma czyszcząca (8m) wieprint RB |
EAN | 4049088335808 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | JP |
Numer taryfy celnej | 84439990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 50 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 100 mm |
Wysokość opakowania | 110 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 91 g |
Waga netto pojedynczej części | 71 g |
Objętość opakowania | 550 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |