Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.420.1481.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Tastermarkierung WMS SI2K1527W |
EAN | 4049088379888 |
Bestelleinheit | 11 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 11 mm |
---|---|
Breite verpackt | 60 mm |
Höhe verpackt | 185 mm |
Bruttogewicht verpackt | 75,999 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,636 g |
Volumen verpackt | 122,1 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 11 St |