Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 98.090.0054.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Tragschiene 15x5,5 EN60715 500MM |
EAN | 4015573859142 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 538 mm |
---|---|
Breite verpackt | 317 mm |
Höhe verpackt | 108 mm |
Bruttogewicht verpackt | 14780 g |
Nettogewicht Einzelteil | 71 g |
Volumen verpackt | 18419 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |