Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 69.335.0553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schienentragsockel TS M5 S35 |
EAN | 4015573217690 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 320 mm |
---|---|
Breite verpackt | 109 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1135 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,2 g |
Volumen verpackt | 1570 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |