Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.125.2421.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt LWL |
EAN | 4015573779815 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85367000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 145 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 5 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,8 g |
Volumen verpackt | 58 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 5 St |