Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.125.3629.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt D 2,5- 0,5 QMM AG |
EAN | 4015573450639 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 145,51 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,38 g |
Volumen verpackt | 225 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |