Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 02.126.7621.8 |
---|---|
description de l'article | contact femelle 35QMM |
EAN | 4049088256349 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 105 mm |
---|---|
largeur emballée | 205 mm |
hauteur emballée | 30 mm |
poids brut emballé | 480,3 g |
poids net pièce unique | 21,5 g |
volume emballé | 645,75 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |