Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.126.9721.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt 16QMM |
EAN | 4049088256356 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 15 mm |
Bruttogewicht verpackt | 97 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,5 g |
Volumen verpackt | 270 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 20 St |