
Übergabebaustein FLK-SR 50
Numer produktu 87.210.2210.3
Übergabe-Module für Flachbandkabel auf Schraubklem- me, 50-polig, Type: FLK-SR 50
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 87.210.2210.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Übergabebaustein FLK-SR 50 |
EAN | 4015573233935 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 230 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |