
Verriegelung revos
Numer produktu 99.003.8500.2
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.003.8500.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verriegelung revos |
EAN | 4015573264229 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 84,4 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |