boîte de distribution systèmes CPO DALI Ver/6xGST18i5
Numer produktu 98.530.1203.3
Système gesis® CPO - Distributeur de système DALI avec presse-étoupe etboîte de distribution gesis® CLASSIC 1/6, précâblé pour la distributiondécentralisée des signaux par enfichage. Dans le distributeur de systèmeen tôle d'acier galvanisée de 1 mm, un presse-étoupe sert d'entrée pourle câblage fixe. Le signal DALI est multiplié dans le répartiteur etpeut être prélevé, avec l'alimentation électrique, sur six sortiesgesis® CLASSIC à 5 pôles. Les sorties sont enfichables et codées en bleupastel.
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 98.530.1203.3 |
---|---|
description de l'article | boîte de distribution systèmes CPO DALI Ver/6xGST18i5 |
EAN | 4049088645679 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 654 mm |
---|---|
largeur emballée | 484 mm |
hauteur emballée | 328 mm |
poids brut emballé | 23200 g |
poids net pièce unique | 2220 g |
volume emballé | 103824 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |