29168 BESTCHOICE

Distribution Box CPO DALI GW 6xGST18

Numer produktu 98.530.1204.1

System gesis® CPO – Distribution Box, pre-wired for pluggabledecentralised signal distribution. In the system distributor made of 1mm galvanised sheet steel, a 5-pole gesis® CLASSIC black coded isresponsible for the power feed and a 5-pole gesis® CLASSIC pastel bluecoded for the feed of the DALI signal. The inputs are wired toterminals. A 3-pole gesis® CLASSIC black coded is available for thepower supply of the external gateway. To supply the lighting with energyand signal, a 5-pole gesis® CLASSIC is available as an output for eachphase. The six outputs are coded pastel blue.

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

商业数据

部件号98.530.1204.1
文章描述 Distribution Box CPO DALI GW 6xGST18
EAN4049088645716
订货单位10 一片
原籍国CZ
海关税号85371098

包装尺寸

包装长度780 mm
包装宽度500 mm
高度包装400 mm
包装毛重15630 g
单件净重1389 g
容积包装174674 ccm
包装
5 一片

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe