Systemverteiler CPO 3P16A/6GST LS-FL
Numer produktu 98.530.1201.0
System gesis® CPO – Systemverteiler, vorverdrahtet für die steckbare dezentrale Energieverteilung. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblechgefertigten Systemverteiler, ist die Zuleitung durch eine Kabelverschraubung in den Systemverteiler geführt. Das andere Ende der 3 m Zuleitung 5G4 mm² ist fest an einem Flachleitungsadapter 10 mm² für die gesis® NRG Flachleitung (5G10 mm²) angeschlossen. Die drei Außenleiter werden auf einen 3-poligen Leitungsschutzschalter C16A geführt, wodurch die sechs gesis® CLASSIC Ausgänge abgesichert sind. Je Stromkreis stehen zwei gesis® CLASSIC Ausgänge steckbar zur Verfügung. Die 3-poligen gesis® CLASSIC Ausgänge sind farblich schwarz kodiert.

Stock
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 98.530.1201.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Systemverteiler CPO 3P16A/6GST LS-FL |
EAN | 4049088645655 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 780 mm |
---|---|
Breite verpackt | 500 mm |
Höhe verpackt | 400 mm |
Bruttogewicht verpackt | 28440 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2670 g |
Volumen verpackt | 174674 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |