Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.690.0039.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussschraube SLX4-AC-SP |
EAN | 4049088680571 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5 g |
Volumen verpackt | 225 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |