Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.506.6053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussschraube PG 7 |
EAN | 4049088385506 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39235090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 111,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,01 g |
Volumen verpackt | 111,9 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |