Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.506.7353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussschraube M25 |
EAN | 4049088385582 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39235090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 210 mm |
---|---|
Breite verpackt | 145 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 132,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,6 g |
Volumen verpackt | 913,5 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 25 St |