Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.040.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler ST17/2 VT 5/1 F WS |
EAN | 4015573238732 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 181 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3291 g |
Nettogewicht Einzelteil | 31,61 g |
Volumen verpackt | 5543 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |