Rozdzielacz RST16I5V 2P1 TGVGA TB
Numer produktu 46.050.1253.6
RST® MINI Rozdzielacz, połączenie równoległe, z możliwością mocowania do 06.562.5853.0 / 06.562.5853.1, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Liczba wejść 1, Liczba wyjść 2, Kolor kodowania/ moduł styków Turkusowy
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.050.1253.6 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz RST16I5V 2P1 TGVGA TB |
EAN | 4049088335204 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7500 g |
Waga netto pojedynczej części | 50 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157863658