
Unterflurverteiler RV CP-Lösungsconfig. Res.Nr.
Numer produktu G0.000.0943.7
gesis RAN Systemverteiler, verzinktes Blechgehäuse mit Schnellverschluss, Abmessungen 230x165x70 mm, bestückt mit 5-poligem Eingang GST18i5, schwarz, 5-poliger Weiterleitung GST18i5, schwarz, 3x Abgang GST18i3, schwarz, die Abgänge sind jeweils über einen FI/LS B13 A abgesichert.
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G0.000.0943.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Unterflurverteiler RV CP-Lösungsconfig. Res.Nr. |
EAN | 4049088570261 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1408,53 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1340 g |
Volumen verpackt | 3914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |