Rozdzielacz MST20I6V 2P1M15 50 PBC5
Numer produktu G5.956.5042.5
METALYNX² Rozdzielacz typu T, z możliwością mocowania, Conduit Drop, odejście w peszlu metalowym, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Liczba wejść 1, Liczba wyjść 2, Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | G5.956.5042.5 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz MST20I6V 2P1M15 50 PBC5 |
EAN | 4049088280917 |
Jednostka opakowania | 8 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7744 g |
Waga netto pojedynczej części | 920 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 8 sztuk |