Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.967.1042.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler MST20I6V 2P1M15 10 GRC6 |
EAN | 4049088355578 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10640 g |
Nettogewicht Einzelteil | 318 g |
Volumen verpackt | 48000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 30 St |