Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | G5.941.3594.4 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz MST20I4V 2P1C40 35 TRC4 |
EAN | 4049088278037 |
Jednostka opakowania | 8 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 600 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 400 mm |
Wysokość opakowania | 200 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 12684 g |
Waga netto pojedynczej części | 1448 g |
Objętość opakowania | 48000 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 8 sztuk |