Verteiler GST15I5V 3P1H W GN04
Numer produktu 91.050.5253.0
gesis® MINI H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.418.9153.1, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz maigrün
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.050.5253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST15I5V 3P1H W GN04 |
EAN | 4049088391699 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2725 g |
Nettogewicht Einzelteil | 27,25 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |